2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9671.018

テーブルを展開
すべての配送国/地域
Model No. SV
BEST
PDF Catalog
INFO
Designation 1
BEZ1
Designation 2
BEZ2
Width
B [mm]
Height
H [mm]
Depth
T [mm]
Packs of
VE
CNSECLASS70
CNSECLASS80
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
9671.014
PDF Catalog
Front trim panels IP54, sealed
WxH 400x100mm
392
87.7
15
1 set
27-18-22-90
27-14-24-23
1,739
9671.016
PDF Catalog
Front trim panels IP54, sealed
WxH 600x100mm
592
87.7
15
1 set
27-18-22-90
27-14-24-23
2,5
9671.018
PDF Catalog
Front trim panels IP54, sealed
WxH 800x100mm
792
87.7
15
1 set
27-18-22-90
27-14-24-23
3,25
9671.034
PDF Catalog
Front trim panels IP2X
WxH 400x100mm
392
87.7
15
1 set
27-18-22-90
27-14-24-23
1,78
9671.036
PDF Catalog
Front trim panels IP2X
WxH 600x100mm
592
87.7
15
1 set
27-18-22-90
27-14-24-23
2,45
9671.038
PDF Catalog
Front trim panels IP2X
WxH 800x100mm
792
87.7
15
1 set
27-18-22-90
27-14-24-23
3,34
圧縮表現を表示 (6 product)
オーダー番号9671.018
ショートテキストfor SV-TS
最終更新日28.04.2025 21:18:07
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-14-24-23 エントリーキャビネット用ケーブル接続ボックス
27-18-22-90 扉(開閉装置キャビネット、無分類)

ECLASS 7.1

27-18-22-90 Door (electrical cabinet, unclassified)

ETIM 10.0

EC000269 Cable connection box for entry cabinet